Document downloaden () van 20
We make what matters work*

196167
XLST4858

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP42, voor BxD = 850 x 800mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
Catalogusnummer
196167
EAN
9008790953293
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
682 mm
Breedte van product
757 mm
Gewicht van product
10.57 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST4858

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.