Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, verstelbare flensplaten, voor BxD = 650 x 400mm, IP30, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196176
|
| EAN |
9008790953385
|
| Productlengte/-diepte |
18 mm
|
| Hoogte van product |
282 mm
|
| Breedte van product |
557 mm
|
| Gewicht van product |
2.6 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST3F654
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
400 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
650 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |