Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding hoofdrail, bovenste rails, BxT 200 x 800mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
|
| Catalogusnummer |
196201
|
| EAN |
9008790953613
|
| Productlengte/-diepte |
664 mm
|
| Hoogte van product |
8 mm
|
| Breedte van product |
190 mm
|
| Gewicht van product |
0.8 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLPBT82
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Grijs
|
| Modulaire ruimten |
25 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 3a |