Document downloaden () van 20

196205
Model Code: XLASRW6

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageset, Horizontaal railsysteem bovenkant, Hoogte=200, Breedte=600

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196205
EAN
9008790953651
Productlengte/-diepte
15 mm
Hoogte van product
44 mm
Breedte van product
491 mm
Gewicht van product
0.42 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLASRW6

Productspecificaties

Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Metaal
Model
Montageset

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.