Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding, MCCB/FSD module, breedte 600mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196267
|
| EAN |
9008790954115
|
| Productlengte/-diepte |
500 mm
|
| Hoogte van product |
500 mm
|
| Breedte van product |
520 mm
|
| Gewicht van product |
1 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLPCR6
|
| Constructietype |
Assemblageset
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Grijs
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 4b |