Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montage zijwand afscheiding, achterzijde IP2X voor sectiehoogte 1800 mm
Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
196908
|
EAN |
9008790993602
|
Productlengte/-diepte |
29 mm
|
Hoogte van product |
1778 mm
|
Breedte van product |
39 mm
|
Gewicht van product |
1.202 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XLMWL18
|
Constructietype |
Enkel onderdeel
|
Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
Kleur |
Grijs
|
Modulaire ruimten |
0 mm
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
800 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 4a |