Document downloaden () van 20

197232
Model Code: M22-FI2

Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, vlak, 2 inbouwplaatsen, M22

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Catalogusnummer
197232
EAN
4015080893035
Productlengte/-diepte
166 mm
Hoogte van product
44 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.13 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M22-FI2

Productspecificaties

Uitgerust met:
Hoogwaardige stalen schroeven
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Type behuizing
Opbouwbehuizing
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Aantal commandoposities
2
Aantal locaties
2
Kleur behuizing
Grijs
Materiaalkwaliteit
Overig
Openingsdiameter
22.5 mm
RAL-nummer
7035
Beschermingsgraad
NEMA 4X
IP67/IP69K
Uitdrukpoorten
1 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)
2 x M20 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.