Eaton Moeller® series M30 opbouwbehuizing, geïsoleerd materiaal, Met hoogwaardige stalen schroeven, Aantal inbouwplaatsen: 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Catalogusnummer |
197239
|
| EAN |
4015080893103
|
| Productlengte/-diepte |
279 mm
|
| Hoogte van product |
44 mm
|
| Breedte van product |
43 mm
|
| Gewicht van product |
0.201 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL geregistreerd CSA certified |
| Modelcode |
M30-FI4-PV
|
| Uitgerust met: |
Hoogwaardige stalen schroeven
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Type behuizing |
Opbouwbehuizing
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal commandoposities |
4
|
| Aantal locaties |
4
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Materiaalkwaliteit |
Overig
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Uitdrukpoorten |
1 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)
2 x M20 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde) |