Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

197319
SL7-FMS-ASI-V20E

Eaton Moeller® series SL7 basismodule, AS interface specificatie V2.0 max. 4 modules, Externe PELV-spanningsbron (24 VDC, max. 900 mA) met schroefklem

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 basismodule
Catalogusnummer
197319
EAN
4015080894438
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.304 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CE
IEC/EN 60529
UL 508
CSA-C22.2 No. 13-10
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
UL
Modelcode
SL7-FMS-ASI-V20E

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Opgenomen vermogen
≤ 20 mA (AS-Interface)
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Features & functions

Kleur
Overig
Uitgerust met:
Printplaat met 4 uitgangen
Status LED
Functies
Flitslicht
Strobe light
Akoestische indicatie
Continu licht
Aantal modules
Max. 4
Max. 5

Algemene informatie

Adressering
Address set via connection to AS-Interface cable
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
900 mA, externe PELV-spanningsbron (24 V DC)
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 4X
Montagemethode
Beugel
Vloer
Horizontaal
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Protocol
AS-Interface (S-8.F.F)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Geschikt voor
AS interface
Buislengte
100 mm
Type
AS-interfacemodule

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
3,5 x 0,5 mm, Aansluitschroef
Striplengte (hoofdkabel)
6 mm
Aansluitvermogen (AWG)
22 - 14
Aansluitvermogen (vast/flexibel)
0,5 - 2,5 mm²
Aanhaalmoment
0,7 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren