Document downloaden () van 20

197334
Model Code: DMVS-160/4/SE5/P-G

Eaton DMVS lastscheider, DMV, 160 A, 4-polig, STOP-functie, met grijze knop, in stalen behuizing, 9 mm aansluitgat

General specifications

Productnaam
Eaton DMVS lastscheider in behuizing
Catalogusnummer
197334
EAN
4015080896968
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
500 mm
Breedte van product
400 mm
Gewicht van product
12.5 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Modelcode
DMVS-160/4/SE5/P-G

Functies & kenmerken

Kenmerken
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Grijze knop
Functies
STOP-functie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de 0 (Uit)-stand
Aantal polen
Vierpolig

Algemeen

Toebehoren
  • Hulpcontact te installeren door gebruiker.
  • Aansluitmaterialen die bij de geleverde apparatuur worden meegeleverd.
Aansluittype
9 mm aansluitgat
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Hoofdschakelaar
  • Lastscheider
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Bodemmontage
Schakelhoek
90 °

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C

Klembereik

Aansluitvermogen
120 mm², vlakke geleideraansluiting met rails
Formaat schroeven
M8 x 20, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1280 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
1248 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
336 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
66 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
42 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
160 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Kortsluitvastheid

Uitschakelstroom
40 kA (bij In = 500)
33 kA (bij In = 250)
Doorlaatenergie
Max. 380 kA²s (aan In = 250)
Max. 1700 kA²s (aan In = 500)
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
12 kA, Contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
125, Zekering, Contacten

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Grijs
Actuatortype
Lange draaigreep

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.