Eaton DMV lastscheider, DMV, 250 A, 4-polig, STOP-functie, met grijze knop, in stalen behuizing, 9 mm aansluitgat
Productnaam |
Eaton DMV lastscheider
|
Catalogusnummer |
197338
|
EAN |
4015081938698
|
Productlengte/-diepte |
225 mm
|
Hoogte van product |
500 mm
|
Breedte van product |
400 mm
|
Gewicht van product |
12.5 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
CE VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 |
Modelcode |
DMV-250/4/SE5/P-G
|
Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
|
Uitgerust met: |
Grijze knop
|
Functies |
Vergrendelbaar
STOP-functie |
Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de 0 (Uit)-stand
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Toebehoren |
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
|
Aansluittype |
9 mm aansluitgat
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
10.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
|
Schakelhoek |
90 °
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-30 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Aansluitvermogen |
120 mm², vlakke geleideraansluiting met rails
|
Formaat schroeven |
M8 x 20, Aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
14 Nm, Schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
2000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1760 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1120 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
220 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
140 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
147 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
250 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Uitschakelstroom |
40 kA (bij In = 500)
33 kA (bij In = 250) |
Doorlaatenergie |
Max. 1700 kA²s (aan In = 500)
Max. 380 kA²s (aan In = 250) |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
50 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
12 kA, Contacten, 1 seconde |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
500/250, Zekering, Contacten
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Grijs
|
Actuatortype |
Lange draaigreep
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
4.5 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
3.75 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|