Eaton Moeller® series P1 Hoofdschakelaar, P1, 25 A, Opbouw, 3-polig, 1 M, 1 Verbreekcontact, NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat, afsluitbaar in 0-stand, in stalen behuizing
| Productnaam |
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
|
| Catalogusnummer |
197347
|
| EAN |
4015080894841
|
| Productlengte/-diepte |
200 mm
|
| Hoogte van product |
135 mm
|
| Breedte van product |
150 mm
|
| Gewicht van product |
1.7 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
| Modelcode |
P1-25/SE1/SVB/HI11
|
| Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar Uitvoering als veiligheidsschakelaar Uitvoering als noodstopinrichting |
| Uitgerust met: |
Rode draaihendel en gele borgring
|
| Functies |
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar |
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toebehoren |
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
300.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Opbouw
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
| Geschikt voor |
Bodemmontage
|
| Schakelhoek |
90 °
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Formaat schroeven |
M 4, aansluitschroef
|
| Aanhaalmoment |
14 Nm, Schroefklemmen
1,6 Nm, schroefklemmen |
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
190 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
150 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
170 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
150 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
17.4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
19.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
12.1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
8.8 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
2
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
25 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
50 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
25 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
240 A
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Kleur actuator |
Rood
|
| Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|