Eaton Moeller® series M30 joystick, vlakke voorzijde (boormaat 30,5 mm), verticaal terugverend, met metalen as, 2 standen, metalen frontring
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 joystick
|
| Catalogusnummer |
197527
|
| EAN |
4015081941087
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
93 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.06 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 012528
VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CE marking UL 508 UL geregistreerd GL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 DNV IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA certified CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 |
| Modelcode |
M30C-FWJS2V
|
| Type |
Joystick
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Uitvoering actuator |
veerretour
Verticaal |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Uitgerust met: |
Uitneembaar in 0-positie
Gloeilamp (24 V) Frontring |
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Lengte joystick |
66 mm
|
| Aantal bedieningsrichtingen |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) per bedieningsrichting |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) per bedieningsrichting |
0
|
| Aantal contacten voor in-/uitschakelen per richting |
0
|
| Aantal schakelniveaus |
1
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kleur frontring |
Chroom
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Aantal posities |
2
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
|