Document downloaden () van 20

197658
Model Code: SWD4-M5LF8-24-2S

Eaton SWD4 vlakkabel, SmartWire-DT, 0,5 m, 8-polig, geprefabriceerd met 2 vlakke stekker SWD4-8MF2

General specifications

Productnaam
Eaton SWD4 Accessory Flat cable
Catalogusnummer
197658
EAN
4015081946440
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.1 kg
Certificering
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
SWD4-M5LF8-24-2S

Features & Functions

Kenmerken
UV-bestendig

General information

Buitendiameter - ca.
17.5 mm
Materiaal buitenmantel
Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane buigstraal, mobiele toepassing met vrije beweging - min
15 mm
Geschikt als
Signaalkabel

Safety

Vlamvertragend
Volgens EN 60332-1-2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.