Document downloaden () van 20

199152
Model Code: PKZM0-1-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 motorbeveiligingsschakelaars, 0,25 kW, 0,63 - 1 A, Push-in-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series PKZM0 motorbeveiligingsschakelaar
Catalogusnummer
199152
EAN
4015081972364
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
109 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.3 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
Modelcode
PKZM0-1-PI

Features & Functions

Actuatortype
Draaiknop
Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
Functies
Fase-uitvalgevoelig
Motorbeveiliging
Aantal polen
Driepolig

General information

Verbinding
Push-in klemmen
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Inbouwpositie
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Bedrijfsfrequentie
40 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Motorbeveiligingsschakelaar
Productcategorie
Motorbeveiligingsschakelaar
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Branch circuits: Handmatig type E indien gebruikt met klem, of geschikt voor groepsinstallaties, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
-5 - 40°C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, restfout voor T > 40°
-25 - 55 °C, werkbereik
Gebruikt met
Motorstarter-combinaties type MSC…

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 6) mm², push-in klemmen
2 x (1 - 6) mm², push-in klemmen
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Striplengte (hoofdkabel)
12 mm

Electrical rating

Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1 A

Short-circuit rating

Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC
150 kA
Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging)
50 kA, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (type E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
Basisapparaat, vaste instelling: 15,5 x Iu
± 20% tolerantie
15.5 A, Irm

Switching capacity

Schakelvermogen
1 A, AC-3 tot 690 V

Contacts

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Trip blocks

Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
0.63 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1 A
Uitschakelcurve
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.33 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.8 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren