Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199167
PKZM0-1-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar, 0,63 - 1 A, Push-in-klemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar
Catalogusnummer
199167
EAN
4015081972517
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
109 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.298 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Modelcode
PKZM0-1-T-PI

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.33 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.8 W

Elektrische waarde

Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.55 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1 A

Features & functions

Actuatortype
Draaiknop
Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
Functies
Transformator beveiliging
Voor de bescherming van transformatoren met een hoge inschakelstroom
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Verbinding
Push-in klemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Inbouwpositie
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Bedrijfsfrequentie
40 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Transformator beveiligingsschakelaar
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Temperatuurcompensatie
-25 - 55 °C, werkbereik
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
-5 - 40 °C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660

Kortsluitvastheid

Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC
150 kA
Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging)
50 kA, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
Basisapparaat, vaste instelling: 20 x Iu
± 20% tolerantie
20 A, Irm

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen
1 A, AC-3 tot 690 V

Klemcapaciteit

Striplengte (hoofdkabel)
12 mm
Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen, adereindhulzen volgens DIN 46228-1
2 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen, adereindhulzen volgens DIN 46228-1
1 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen, adereindhulzen volgens DIN 46228-4
2 x (1 - 4) mm², Push-in klemmen, adereindhulzen volgens DIN 46228-4
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen
Aansluitvermogen (flexibel met ultrasonisch gelast kabeleinde)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in klemmen
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 8

Uitschakelblokken

Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
0.63 A
Uitschakelcurve
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.