Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199895
P1-40/EA/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, 40 A, inbouw, 3-polig, 1 no, 1 nc, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele vergrendelring, vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
199895
EAN
4015082953331
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
49 mm
Gewicht van product
0.281 kg
Voldoet aan:
UKCA
CE
Certificering
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-40/EA/SVB/HI11

Actor

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.9 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
290 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
130 kA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
20 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
40 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitgerust met:
Rode draaihendel en gele borgring
Functies
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
3

Algemene informatie

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
IP65
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwmontage
Inbouwpositie
Zoals vereist
Bedrijfsfrequentie
50 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Schakelhoek
90 °

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
50 A gG/gL, Zekering, Contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 10 mm² met vorkklem
2 x 10 mm² met vorkklem
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.