Document downloaden () van 20

199903
Model Code: P1-40/EZ

Eaton Moeller® series P1 AAN-UIT-schakelaar, 40 A, frontinbouw, 3-polig, met zwarte duimgreep en frontplaat

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 aan-uit-schakelaar
Catalogusnummer
199903
EAN
4015082953249
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
49 mm
Gewicht van product
0.152 kg
Voldoet aan:
UKCA
CE
Certificering
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Opmerkingen bij catalogus
Nominale kortstondige piekstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-40/EZ

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Hulpcontact
Aantal polen
3

General

Beschermingsgraad
IP65
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Middenmontage
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
50 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
AAN-UIT-schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Schakelhoek
90 °

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 10 mm² met vorkklem
2 x 10 mm² met vorkklem
Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
290 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
130 kA
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
20 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
40 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
50 A gG/gL, Zekering, Contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.9 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.