Eaton Moeller® series P1 AAN-UIT-schakelaar, 3-polig, 40 A, Noodstopfunctie, opbouw
| Productnaam |
Eaton Moeller® series P1 aan/uit-schakelaar
|
| Catalogusnummer |
199930
|
| EAN |
4015082953348
|
| Productlengte/-diepte |
107 mm
|
| Hoogte van product |
180 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.534 kg
|
| Voldoet aan: |
UKCA
CE |
| Certificering |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
P1-40/I2-RT
|
| Behuizingsmateriaal |
Polycarbonaat
|
| Uitgerust met: |
Rode duimgreep en gele voorplaat
Hulpcontact |
| Functies |
Nooduitschakelfunctie
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsgraad |
IP65
NEMA overig |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
300.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Opbouw
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Bedrijfsfrequentie |
50 schakelingen/h
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
AAN-UIT-schakelaar
|
| Productcategorie |
AAN-UIT-schakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
| Schakelhoek |
90 °
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen |
1 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 1 x 10 mm² met vorkklem 2 x 10 mm² met vorkklem |
| Formaat schroeven |
M4, aansluitschroef
|
| Aanhaalmoment |
1,6 Nm, schroefklemmen
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
130 kA
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
40 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
80 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0,64 kA
640 A, contacten, 1 seconde |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
50 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Kleur actuator |
Rood
|
| Actuatortype |
Korte draaigreep
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
3.5 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|