Document downloaden () van 20
We make what matters work*

200619
T6-160-6/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series T6 hoofdschakelaar, T6, 160 A, achterbouw, 6 schakelkamer(s), 6-polig, 1 no, 1 nc, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele borgring, afsluitbaar in 0-stand

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series T6 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
200619
EAN
4015082006198
Productlengte/-diepte
200 mm
Hoogte van product
140 mm
Breedte van product
225 mm
Gewicht van product
2.2 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T6-160-6/V/SVB/HI11

Actor

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
11 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
11 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
160 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1280 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
880 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
103 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
106 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
42 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
78 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V
103 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V
85 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V
78 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V
42 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
160 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaigreep en gele borgring
Functies
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
6

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
Montage aan de achterkant
Inbouwpositie
Indien nodig
Aantal contactelementen
6
Bedrijfsfrequentie
50 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Bodemmontage
Achterbouw
Schakelhoek
90 °

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
30 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
3 kA
3 kA, contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
160 A gG/gL, zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
1600 A
Spanning per contactpaar in serie
42 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M5, Inbus, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x 70 mm², vast of samengeslagen
1 x 13 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
2 x 35 mm², vast of samengeslagen
1 x 50 mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 25 mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 13 x 1,5 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
Aanhaalmoment
39,8 lb-in, schroefklemmen
4,5 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren