Zekeringelement, laagspanning, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, traag
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
Catalogusnummer |
200D200
|
EAN |
5027590466318
|
Productlengte/-diepte |
56 mm
|
Hoogte van product |
46 mm
|
Breedte van product |
46 mm
|
Gewicht van product |
222.5 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant CE-markering |
Certificering |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Ampèrewaarde |
200 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse C gL/gG
|
Geschikt voor |
R2/DV zekeringhouder
|
Formaat zekering |
DV
|
Type zekering |
D200 - Traag
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
Formaat zekering |
DV
|
Type zekering |
D200 - Traag
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|