Document downloaden () van 20
We make what matters work*

201447
T6-160-6/I45/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series T6 Hoofdschakelaar, T6, 160 A, Opbouw, 6 schakelkamer(s), 6-polig, 1 M, 1 Verbreekcontact, HOLD-functie, met zwarte draaigreep en plaat, afsluitbaar in 0-stand

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series T6 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
201447
EAN
4015082014476
Productlengte/-diepte
500 mm
Hoogte van product
285 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
7.2 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T6-160-6/I45/SVB-SW/HI11

Actor

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
11 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
11 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
160 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1280 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
900 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
880 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
103 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
106 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
42 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
78 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V
103 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V
85 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V
78 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V
42 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
160 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Aansluitklem K95/1N/BR
FL4... flenzen apart bestellen
Zwarte draaihendel en borgring
Functies
Vergrendelbaar
STOP-functie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
6

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Zoals vereist
Aantal contactelementen
6
Bedrijfsfrequentie
50 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Grondmontage
Schakelhoek
90 °

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
5 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
3 kA, Contacten, 1 seconde
3 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
160 A gG/gL, Zekering, Contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
2 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
1600 A
Spanning per contactpaar in serie
42 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M5, Inbus, Aansluitschroef
Aansluitvermogen
2 x 25 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 13 x 1,5 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
1 x 13 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
1 x 50 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 70 mm², vast of samengeslagen
2 x 35 mm², vast of samengeslagen
Aanhaalmoment
39,8 lb-in, Schroefklemmen
4,5 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren