Eaton Moeller® series T8 Hoofdschakelaar, T8, 315 A, Opbouw, 3 schakelkamer(s), 6-polig, 1 M, 1 Verbreekcontact, HOLD-functie, met zwarte draaigreep en plaat, afsluitbaar in 0-stand
Productnaam |
Eaton Moeller® series T8 hoofdschakelaar
|
Catalogusnummer |
201449
|
EAN |
4015082014490
|
Productlengte/-diepte |
750 mm
|
Hoogte van product |
345 mm
|
Breedte van product |
375 mm
|
Gewicht van product |
14.3 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11
|
Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar |
Uitgerust met: |
Zwarte draaihendel en borgring
|
Functies |
Vergrendelbaar
STOP-functie |
Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de 0 (Uit)-stand
|
Aantal polen |
6
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP64
|
Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
3
|
Bedrijfsfrequentie |
50 schakelingen/h
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
|
Schakelhoek |
90 °
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen |
2 x (20 x 3) mm, vlakke geleideraansluiting met rails
1 x (25 x 5) mm, vlakke geleideraansluiting met rails 185 mm², vast of samengeslagen |
Formaat schroeven |
M12, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
14 Nm, Schroefklemmen
125 lb-in, Schroefklemmen |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1910 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1800 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1200 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
420 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
126 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
105 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
78 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
42 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
239 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
245 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
184 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
42 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
315 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
250 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V |
105 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V |
78 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
75 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
315 A
|
Ononderbroken stroom |
315 A (open), 275 A (bijgevoegd)
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede. |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
5 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
4,2 kA
4,2 kA, Contacten, 1 seconde |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
315 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
2390 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
42 V
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
Kleur actuator |
Zwart
|
Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
11 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
11 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
315 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|