Eaton Moeller® series T3 Omschakelaar, T3, 32 A, Opbouw, 3 schakelkamer(s), Contacten: 6, 60 °, vast, met tipstand naar 0, 0-1-2, ontwerpnummer 8451
Productnaam |
Eaton Moeller® series T3 omschakelaar
|
Catalogusnummer |
207189
|
EAN |
4015082071899
|
Productlengte/-diepte |
181 mm
|
Hoogte van product |
127 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
0.563 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 3211-05
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 CSA UL UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL geregistreerd CSA certified |
Modelcode |
T3-3-8451/I2
|
Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
Kenmerken |
Compleet apparaat in behuizing
|
Uitgerust met: |
0 (uit) positie
|
Aantal polen |
3
|
Beschermingsgraad |
IP65
NEMA 1 NEMA 12 |
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
Model |
Omschakelaar
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
Frontmontage |
Type |
Omschakelaar
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
12 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
32 A
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Actuatortype |
Korte draaigreep
|