Document downloaden () van 20

207215
Model Code: T5B-1-102/I4

Eaton Moeller® series T5B AAN-UIT-schakelaar, T5B, 63 A, Opbouw, 1 schakelkamer(s), 2-polig, met zwarte draaigreep en frontplaat

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series T5B aan-uit-schakelaar
Catalogusnummer
207215
EAN
4015082072155
Productlengte/-diepte
240 mm
Hoogte van product
162 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
1.039 kg
Certificering
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
CE
UL
IEC/EN 60204
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T5B-1-102/I4

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Belettering
0-1
Aantal polen
Tweepolig

General information

Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
500.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Zoals vereist
Aantal contactelementen
1
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
AAN-UIT-schakelaar
Productcategorie
AAN-UIT-schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Bodemmontage
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA)
Schakelhoek
90 °

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (1 - 25) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², flexibel met adereindhuls volgens DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², vast of samengeslagen
2 x (2,5 - 16) mm², vast of samengeslagen
12 - 4 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
Formaat schroeven
M 6, aansluitschroef
Aanhaalmoment
35,4 lb-in, schroefklemmen
4 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
520 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
600 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
480 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
33 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
33 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
23.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V
57.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V
29.4 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
2 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
1,3 kA, contacten, 1 seconde
1,3 kA
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
6
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
63 A. Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
800 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Uitvoering actuator
Vast
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.