Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series T5 omkeerschakelaars, T5, 100 A, Opbouw, 3 schakelkamer(s), Contacten: 5, 60 °, vast, Met 0 (uit) positie, 1-0-2, Referentienummer 8401
Productnaam |
Eaton Moeller® series T5 geïsoleerde behuizing
|
Catalogusnummer |
207268
|
EAN |
4015082072681
|
Productlengte/-diepte |
280 mm
|
Hoogte van product |
197 mm
|
Breedte van product |
200 mm
|
Gewicht van product |
1.856 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-3
VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
T5-3-8401/I5
|
Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
Kenmerken |
Compleet apparaat in behuizing
|
Uitgerust met: |
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat |
Belettering |
1-0-2
|
Aantal polen |
3
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
Levensduur, mechanische |
500.000 schakelingen
|
Model |
Omkeerschakelaar
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
3
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
Frontmontage |
Schakelhoek |
60 °
|
Type |
Omkeerschakelaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (1,5 - 10) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228 |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig) |
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm² |
Formaat schroeven |
M 6, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
4 Nm, schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
760 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
740 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
590 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
420 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
76,2 A bij AC-3, 500 V ster-driehoek
29,4 A bij AC 3, 690 V sterdriehoek 100 A bij AC-3, 230 V ster-driehoek 95,3 A bij AC-3, 400 V ster-driehoek |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
44 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
100 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
100 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
100 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
55 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
80 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
100 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
2 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
1,7 kA, Contacten, 1 seconde
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
100 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Aantal contactbezettingen |
5
|
Uitvoering actuator |
Met 0 (uit) positie
Vast |
Actuatortype |
Korte draaigreep
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
7.5 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
100 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|