Document downloaden () van 20

207304
Model Code: P1-25/I2/SVA(A)

Eaton Moeller® series P1 AAN-UIT schakelaars, P1, 25 A, Opbouw, 3-polig, met zwarte draaigreep en frontplaat, Cilinderslot SVA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 aan-uit-schakelaar
Catalogusnummer
207304
EAN
4015082073046
Productlengte/-diepte
126 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.538 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Modelcode
P1-25/I2/SVA(A)

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de 0 (Uit)-stand
Vergrendelmechanisme
cilinderslot SVA
Aantal polen
3

General

Toebehoren
  • 2 sleutels meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
  • Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Schakelaar met vergrendelingsmechanisme
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Bodemmontage
Type
Aan-/uitschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aanhaalmoment
14,1 lb-in, Schroefklemmen
1,6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
190 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
17.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
12.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
25 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A gG/gL, Zekering, Contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
240 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren