Document downloaden () van 20

207307
Model Code: P1-25/I2/SVC(S)-RT

Eaton Moeller® series P1 paniekschakelaars, P1, 25 A, Opbouw, 3-polig, met rode duimgreep en gele frontplaat, Hangslotfunctie SVC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 paniekschakelaar
Catalogusnummer
207307
EAN
4015082073077
Productlengte/-diepte
126 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.495 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Modelcode
P1-25/I2/SVC(S)-RT

Features & Functions

Uitgerust met:
Rode duimgreep en gele voorplaat
Functies
Nooduitschakelfunctie
Belettering
0-1
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de 0 (Uit)-stand (dekselvergrendeling)
Vergrendelmechanisme
Hangslotvergrendeling SVC
Aantal polen
3

General

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Schakelaar met vergrendelingsmechanisme
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Bodemmontage
Schakelhoek
90 °
Type
Paniekschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen
2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aanhaalmoment
14,1 lb-in, Schroefklemmen
1,6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
190 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
17.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
12.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
25 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A gG/gL, Zekering, Contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
240 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Rood
Uitvoering actuator
Vast
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren