Document downloaden () van 20

207360
Model Code: P3-63/I4/N

Eaton Moeller® series P3 AAN-UIT-schakelaar, 3-polig + N, 63 A, Opbouw

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P3 aan-uit-schakelaar
Catalogusnummer
207360
EAN
4015082073602
Productlengte/-diepte
124 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
1.072 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
CE
UL 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P3-63/I4/N

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Aantal polen
4

General

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
AAN-UIT-schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)
Bodemmontage
Schakelhoek
90 °

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (1,5 - 25) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², vast of samengeslagen
2 x (1,5 - 6) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², vast of samengeslagen
14 - 2 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
Formaat schroeven
M5, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
3 Nm, Schroefklemmen
26,5 lb-in, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
640 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
600 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
590 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
44 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
25 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
4 kA (lastzijde)
100 kA (voedingszijde)
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
1,26 kA
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
150A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
60 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
800 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren