Document downloaden () van 20
We make what matters work*

207366
P3-63/I4-SI/N-SW

Eaton Moeller® series P3 veiligheidsschakelaar, P3, 63 A, 3-polig + N, STOP-functie, met zwarte draaigreep en borgring, vergrendelbaar in stand 0 met afdekkingvergrendeling, met waarschuwingslabel "safety switch"

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P3 toebehoren geïsoleerde behuizing
Catalogusnummer
207366
EAN
4015082073664
Productlengte/-diepte
139 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
1.072 kg
Certificering
EN 60947
EN 60204
IEC 60947
VDE
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P3-63/I4-SI/N-SW

Actor

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
640 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
600 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
590 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
44 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
50 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitgerust met:
Zwarte draaihendel en borgring
Waarschuwingslabel "Veiligheidsschakelaar"
Functies
STOP-functie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de 0 (uit)-stand (dekselvergrendeling)
Aantal polen
Vierpolig

Algemene informatie

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Indien nodig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Veiligheidsschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Grondmontage

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
4 kA (lastzijde)
100 kA (voedingszijde)
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
1,26 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A gG/gL, Zekering, Contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
2 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
800 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M5, Aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (2,5 - 35) mm², massief of meeraderig
2 x (2,5 - 10) mm², massief of meeraderig
2 x (1,5 - 6) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (1,5 - 25) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
Aanhaalmoment
26,5 lb-in, Schroefklemmen
3 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.