Document downloaden () van 20

20CIF21

Zekeringelement, laagspanning, 20 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
20CIF21
EAN
5027590467674
UPC
051712550918
Productlengte/-diepte
56 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
14.85 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
200 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.