NUL brug, laagspanning, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1,2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
20CML
|
| EAN |
5027590467698
|
| UPC |
782634794257
|
| Productlengte/-diepte |
120 mm
|
| Hoogte van product |
5 mm
|
| Breedte van product |
180 mm
|
| Gewicht van product |
7.4 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88-2
IEC CSA |
| Modelcode |
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)
|
| Ampèrewaarde |
20A
|