Document downloaden () van 20
We make what matters work*

20FC

Eaton Bussmann series Snelle zekering Britse standaard, 20A, Geen, Zekering

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
20FC
EAN
5027590467810
UPC
051712831086
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
76 mm
Gewicht van product
7.4 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20A
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
90 kA
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
halfgeleiderbeveiliging

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.