Meetstuk, laagspanning, 20 A, AC 400 V, D02, IEC
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0-meetstuk met passchroef
|
Catalogusnummer |
20GN02
|
EAN |
5027590467865
|
Productlengte/-diepte |
11.5 mm
|
Hoogte van product |
16.6 mm
|
Breedte van product |
16.6 mm
|
Gewicht van product |
0.82 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC
|
Ampèrewaarde |
20A
|
Toepassing |
E18
|
Toepassing |
E18
|