Eaton Bussmann-series Britse standaard laagspanningszekering, 20 A, 500 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
20HS07
|
| EAN |
5027590467902
|
| Productlengte/-diepte |
83 mm
|
| Hoogte van product |
23 mm
|
| Breedte van product |
23 mm
|
| Gewicht van product |
53.25 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
DC
|
| Toepassing |
Algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
Bout erop
|
| Formaat zekering |
BS88/A2
|
| Type zekering |
HS07
|