Document downloaden () van 20

20LCTF

Zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
20LCTF
EAN
5027590467964
Productlengte/-diepte
52 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
84 mm
Gewicht van product
5.25 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
240 V
Nom. (meet)spanning DC
150 V
Montage-afmeting
Overig
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
160
Vermogensverlies
4 W
Vorm van zekering
Cilindrisch
Pre arc (I2T)
25
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym, 50 kA DC at 150 Vdc
Constructiegrootte
Overig
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
240 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
LCTF
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren