Eaton Moeller® series TM hulpcontactscheider, TM, 10 A, inbouw, contacten: 3, STOP-functie, met zwarte draaigreep en borgring, vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
Productnaam |
Eaton Moeller® series TM toebehoren besturingscircuit-isolator
|
Catalogusnummer |
210955
|
EAN |
4015082109554
|
Productlengte/-diepte |
89 mm
|
Hoogte van product |
48 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.059 kg
|
Certificering |
UL Category Control No.: NLRV
UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E36332 CE Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-5-1 UL IEC/EN 60947 UL report applies to both US and Canada VDE 0660 |
Opmerkingen bij catalogus |
tot 250 V AC per contact
|
Modelcode |
TM-2-8292/E/SVB-SW
|
Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
|
Uitgerust met: |
Zwarte draaihendel en borgring
|
Functies |
STOP-functie
Vergrendelbaar |
Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
Aantal polen |
3
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
2
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Geschikt voor |
Frontmontage 4-gats
|
Schakelhoek |
90 °
|
Type |
Stuurstroomcircuitschakelaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen |
2 x 1,5 mm², flexibel
2 x 1,0 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x 1,5 mm², vast of samengeslagen 1 x 1,5 mm², flexibel 1 x 1,5 mm², vast of samengeslagen 1 x 1,0 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 14 AWG, massief of flexibel met adereindhuls |
Formaat schroeven |
M2,5, Aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
0,4 Nm, Schroefklemmen
3,5 lb-in, Schroefklemmen |
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
10 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
0 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A gG/gL, zekering, contacten
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A300 (UL/CSA)
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
0.33 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
0.75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
1 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Zwart
|
Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.15 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
10 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|