Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Installatieautomaat (MCB), 20A, 2p, C-Kar
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
Catalogusnummer |
211770
|
EAN |
4015082117702
|
Productlengte/-diepte |
90 mm
|
Hoogte van product |
75 mm
|
Breedte van product |
54 mm
|
Gewicht van product |
0.454 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
AZ-2-C20
|
Toepassing |
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Aantal polen (totaal) |
2
|
Aantal polen (beveiligd) |
2
|
Uitschakelcurve |
C
|
Schakelaareigenschappen |
C
|
Ampèrewaarde |
20 A
|
Type |
|
Type spanning |
AC
|
Voltage-classificatie |
230 V AC / 400 V AC
|
Nominale spanning bij DC |
60 V DC (per pool)
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Frequentie - min |
50 Hz
|
Frequentie - max |
60 Hz
|
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
Schakelvermogen bij bedrijf |
20 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
25 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
25 kA
|
Toelaatbare voorzekering - max |
200 A gL/gG
|
Selectiviteitsklasse |
3
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
10.000 operaties
|
Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
Frame |
45 mm
|
Behuizingsbreedte |
90 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
Ingebouwde diepte |
75 mm
|
Montagebreedte per pool |
27 mm
|
Montagebreedte |
27 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
Beschermingsgraad |
IP20
IP40 (indien aanwezig) |
Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftklemmen
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
2.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
50 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
2.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
50 mm²
|
Aansluitvermogen (stuurkabel) |
2,5 mm² - 50 mm²
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
2.7 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
5,42 W
5,4 W |
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
Klasse stroombegrenzer |
3
|
Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
Gebruikt met |
AZ
Kleine stroomonderbreker |