Document downloaden () van 20

211773
Model Code: AZ-3N-C20

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Installatieautomaat (MCB) AZ, 3-polig+N, Afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 20 A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Catalogusnummer
211773
EAN
4015082117733
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
108 mm
Gewicht van product
0.845 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
AZ-3N-C20

Delivery program

Toepassing
  • Schakelmateriaal voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (totaal)
4
Aantal polen (beveiligd)
3
Uitschakelcurve
C
Schakelaareigenschappen
C
Ampèrewaarde
20 A
Type
  • AZ
  • Kleine stroomonderbreker

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
230 V AC / 400 V AC
Nominale spanning bij DC
60 V DC (per pool)
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Schakelvermogen bij bedrijf
20 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
0 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
0 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
25 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
25 kA
Toelaatbare voorzekering - max
200 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
10.000 operaties
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Behuizingsbreedte
90 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
6
Ingebouwde diepte
75 mm
Montagebreedte per pool
27 mm
Montagebreedte
27 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Beschermingsgraad
IP40 (indien aanwezig)
IP20
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
50 mm²
Aansluitvermogen (stuurkabel)
2,5 mm² - 50 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
2.7 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
18,4 W
8,1 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
AZ
Kleine stroomonderbreker

Productspecificatie exporteren