Document downloaden () van 20

211809
Model Code: AZ-C125

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Installatieautomaat (MCB) AZ, 1-polig, Afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 125 A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Catalogusnummer
211809
EAN
4015082118099
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
0.218 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
AZ-C125

Delivery program

Toepassing
  • Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Enkelpolig
Aantal polen (totaal)
1
Aantal polen (beveiligd)
1
Uitschakelcurve
C
Schakelaareigenschappen
C
Ampèrewaarde
125 A
Type
  • AZ
  • Kleine stroomonderbreker

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
230 V AC / 400 V AC
Nominale spanning bij DC
60 V DC (per pool)
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Schakelvermogen bij bedrijf
20 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 230 V
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 400 V
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 230 V
15 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 400 V
15 kA
Toelaatbare voorzekering - max
200 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
10.000 operaties
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Behuizingsbreedte
90 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1.5
Ingebouwde diepte
75 mm
Montagebreedte per pool
27 mm
Montagebreedte
27 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Beschermingsgraad
IP20
IP40 (indien aanwezig)
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
50 mm²
Aansluitvermogen (stuurkabel)
2,5 mm² - 50 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
11.9 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
11,89 W
11,9 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
AZ
Kleine stroomonderbreker

Productspecificatie exporteren