Document downloaden () van 20

215637
Model Code: EVG-1PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. Fase railsysteem, 1-fase, 10qmm, vorkaansluiting, 12SU

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
215637
EAN
4015082156374
Productlengte/-diepte
210 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
7 mm
Gewicht van product
0.051 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
EVG-1PHAS/12MODUL

Productspecificaties

Gebruikt met
EVG
Railsysteem
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
12
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
12
Aantal fasen
1
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
12 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.