Document downloaden () van 20

215638
Model Code: EVG-1PHAS/6MODUL

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 1-fase, 6HP, 63 A voor PLS CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
215638
EAN
9010238140356
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.021 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
EVG-1PHAS/6MODUL

Productspecificaties

Gebruikt met
EVG
Kamrail
Type
  • Kamrail
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
6
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
6
Aantal fasen
1
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
6 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.