Eaton Moeller series xPole - Kamrail. Fase railsysteem, 4-fasen, 10qmm, vorkaansluiting, 12SU
| Productnaam |
Eaton Moeller series kamrail
|
| Catalogusnummer |
215643
|
| EAN |
9010238140325
|
| Productlengte/-diepte |
210 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.095 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
EVG-4PHAS/12MODUL
|
| Gebruikt met |
Railsysteem
EVG |
| Type |
|
| Kenmerken |
Geïsoleerd
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar |
| Type elektrische aansluiting |
Vork
|
| Nominale surgespanning |
4 KV
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
| Geschikt voor aantal apparaten |
3
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Kleur |
Overig
|
| Diameter |
10 mm²
|
| Aantal modulaire ruimten |
12
|
| Aantal fasen |
4
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
500 V
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
25 kA
|
| Functies |
Railsysteem
|
| Geschikt voor |
Apparaten met N-rail
3 apparaten |