Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 3-fase, 9HP, 63 A voor PLS CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Productnaam |
Eaton Moeller series kamrail
|
Catalogusnummer |
215645
|
EAN |
9010238140318
|
Productlengte/-diepte |
140 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
10 mm
|
Gewicht van product |
0.063 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
EVG-3PHAS/9MODUL
|
Gebruikt met |
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Kamrail EVG |
Type |
|
Kenmerken |
Geïsoleerd
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar Rail voor ministroomonderbreker |
Type elektrische aansluiting |
Vork
|
Nominale surgespanning |
4 KV
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
Geschikt voor aantal apparaten |
3
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Kleur |
Overig
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Diameter |
10 mm²
|
Aantal modulaire ruimten |
9
|
Aantal fasen |
3
|
Gatafstand |
0 mm
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
500 V
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
25 kA
|
Functies |
Railsysteem
|
Geschikt voor |
3 apparaten
|