Document downloaden () van 20
We make what matters work*

215656
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV rails 1 fase, 13HP, voor hulpcontacteenheid

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
215656
EAN
9010238140295
Productlengte/-diepte
228 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
4 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Productspecificaties

Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Kamrail voor installatieautomaat
Kamrail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Kamrail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
18
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
9
Aantal fasen
1
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Kamrail
Geschikt voor
Geschikt voor apparaten met hulpcontact
Apparaten met N-kamrail
9 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.