Document downloaden () van 20

215657
Model Code: EVG-2PHAS/10MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 2-fase, 12HP, voor hulpcontact

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
215657
EAN
9010238140288
Productlengte/-diepte
210 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
6 mm
Gewicht van product
0.061 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-2PHAS/10MODUL/HI

Productspecificaties

Gebruikt met
Kamrail
EVG
Type
  • Kamrail
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
9
Aantal polen
Tweepolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
10
Aantal fasen
2
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
Geschikt voor apparaten met hulpcontact
5 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.