Eaton Moeller series NZM Bliksemsymbool + aansluitcodering, voor hoofdschakelaar NZM1(-4), PN1(-4), N(no)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(no)2(-4)
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
217294
|
| EAN |
4015082172947
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
1 mm
|
| Breedte van product |
20 mm
|
| Gewicht van product |
0.003 kg
|
| Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modelcode |
BPF-NZM7
|
| Model |
Overig
|
| Kenmerken |
Bestand tegen water
|
| Uitgerust met: |
Waarschuwings-/Informatiesymbool
Montagemateriaal |
| Frame |
NZM1/2
|
| Speciale voorzieningen |
Inclusief aansluitcodering voor hoofdschakelaar
|
| Type |
Bliksemsymbool
|
| Gebruikt met |
N2-4
PN2 N1 NZM1-4 NZM2 NS1 NS2 N1-4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2-4 N2 NZM1 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN1-4 PN1 PN2-4 |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Kleur |
Geel
|
| Belettering |
Bliksemschicht, klein
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Overig
|
| Montagemethode |
Overig
|
| Speciale voorzieningen |
Inclusief aansluitcodering voor hoofdschakelaar
|
| Thickness of warning label |
5 mm
|