Eaton Moeller® series T0 AAN-UIT schakelaars, T0, 20 A, Opbouw, 3 schakelkamer(s), Contacten: 5, 90 °, vast, 0-1, Referentienummer 15475
Productnaam |
Eaton Moeller® series T0 aan/uit-schakelaar
|
Catalogusnummer |
222466
|
EAN |
4015082224660
|
Productlengte/-diepte |
119 mm
|
Hoogte van product |
100 mm
|
Breedte van product |
80 mm
|
Gewicht van product |
0.288 kg
|
Certificering |
IEC 60947
EN 60947 EN 60204 VDE IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
T0-3-15475/I1
|
Kenmerken |
Compleet apparaat in behuizing
|
Uitgerust met: |
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat |
Belettering |
0-1
|
Aantal polen |
Vijfpolig
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
Levensduur, mechanische |
400.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
3
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
Frontmontage |
Schakelhoek |
90 °
|
Type |
Aan-/uitschakelaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228 |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig) |
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm² |
Formaat schroeven |
M 3,5, schroefklem
|
Aanhaalmoment |
6 Nm, schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
100 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
110 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
80 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
60 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V |
1 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 230 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 400 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
20 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
6 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
320 A, contacten, 1 seconde
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
20 A gG/gL, zekering, contacten
|
Belastingswaarde |
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur) 2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V |
5
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal contactbezettingen |
5
|
Uitvoering actuator |
Permanent
|
Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
Aantal schakelposities |
2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.6 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|