Document downloaden () van 20

225335
Model Code: TM-1-8291/IVS

Eaton Moeller® series TM AAN-UIT-schakelaars, TM, 10 A, montage energieverdeler, 1 schakelkamer(s), contacten: 2, 90 °, vast, met 0 (uit) positie, 0-1, Referentienummer 8291

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series TM aan-uit-schakelaar
Catalogusnummer
225335
EAN
4015082253356
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
35.5 mm
Gewicht van product
0.04 kg
Certificering
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-5-1
CSA
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
VDE 0660
Modelcode
TM-1-8291/IVS

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Belettering
0-1
Aantal polen
2

General

Beschermingsgraad
NEMA overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP30
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen
Montagemethode
Installatie-verdelerinbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal contactelementen
1
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Geschikt voor
Bodemmontage
Installatie van de verdeler
Schakelhoek
90 °
Type
Aan-/uitschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen
14 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
2 x 1,5 mm², flexibel
2 x 1,0 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 1,0 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 1,5 mm², vast of samengeslagen
1 x 1,5 mm², vast of samengeslagen
1 x 1,5 mm², flexibel
Formaat schroeven
M2,5, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
3,5 lb-in, Schroefklemmen
0,4 Nm, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
10 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
10 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.33 HP
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Uitvoering actuator
Met 0 (uit) positie
Permanent
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.15 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.15 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren