Document downloaden () van 20

225340
Model Code: TM-1-8210/IVS

Eaton Moeller® series TM Omschakelaar, TM, 10 A, Verdelerinbouw, 1 schakelkamer(s), Contacten: 2, 60 °, vast, met tipstand naar 0, 1-0-2, ontwerpnummer 8210

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series TM omschakelaar
Catalogusnummer
225340
EAN
4015082253400
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
35.5 mm
Gewicht van product
0.04 kg
Certificering
UL 508
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CE
Modelcode
TM-1-8210/IVS

Features & Functions

Behuizingsmateriaal
Kunststof
Uitgerust met:
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat
Belettering
1-0-2
Aantal polen
1

General

Beschermingsgraad
IP30
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP30
NEMA 2
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen
Model
Omschakelaar
Montagemethode
Installatie-verdelerinbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal contactelementen
1
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Geschikt voor
Bodemmontage
Installatie van de verdeler
Frontmontage
Schakelhoek
60 °
Type
Omschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
14
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Formaat schroeven
M2,5, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
0,4 Nm, Schroefklemmen
3,5 lb-in, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
10 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
10 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.33 HP
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contactbezettingen
2

Actuator

Uitvoering actuator
Met 0 (uit) positie
Vast
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.15 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren